Coffrets électriques WM 304 stainless steel

Référence: WM 9851.504

Numéro de modèle: WM302408N43PT

Ces coffrets muraux à porte unique sont adéquats pour pratiquement toutes les applications. La série WM garantit la protection NEMA au moyen d'un système de fermeture sécuritaire, d'un joint d'étanchéité moulé in situ et d'une surface de scellement sur l'arête. Avec ossature et porte en acier laminé à froid et panneau de montage zingué.

Référence:
WM 9851.504
Numéro de modèle:
WM302408N43PT
Matériau
Porte : acier inoxydable, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Plaque de montage : tôle d'acier zinguée
Finition
Brossé
Composition de la livraison
Coffret avec porte(s)
Porte avec charnières à gauche
Platine de montage
Écrou borgne de fixation murale
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 760 mm
Profondeur: 210 mm
( Largeur: 23,6 ˝
Hauteur: 29,9 ˝
Profondeur: 8,27 ˝ )
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
730 mm x 549 mm
( 28,7 ˝ x 21,6 ˝ )
Protection category NEMA
NEMA 4X
Épaisseur de matériau de la porte
2 mm
( 0,08 ˝ )
Épaisseur du coffret
1,5 mm
( 0,06 ˝ )
Épaisseur de matériau de la plaque de montage
2,5 mm
( 0,1 ˝ )
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: Système de verrouillage à trois points
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
32 kg
( 70,5 lb. )
Numéro du tarif douanier
7326909099
UPC-Code
87295
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Info sheet
Informations supplémentaires
Fiches techniques
Graphics