Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 31 janv. 2021
L'article est remplacé par:
4650150
Armoires PC Acier inoxydable
Référence: PC 4650.100
Armoires pour PC sur base VX SE en acier inoxydable AISI 304 (1.4301). Principe de construction identique au PC en tôle d'acier. Porte arrière pratique facilitant l'accès pour les travaux de maintenance. Protection élevée contre l'accès grâce aux panneaux latéraux et au toit d'un seul tenant ainsi qu'au verrouillage interne de la porte vitrée et au tiroir-clavier verrouillable.
- Référence:
- PC 4650.100
- Matériau
- Coffret : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm
Porte arrière : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 2,0 mm
Plaques passe-câbles : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm
Partie écran : vitre simple en verre sécurit, 4 mm - Finition
- Brossé, grain 400
- Composition de la livraison
- Enveloppe monobloc en haut et sur les cotés
Porte arrière avec fermeture à crémone
Porte vitrée en partie supérieure, avec verrouillage de l'intérieur
Tablette d'appareillage
Tiroir-clavier avec partie frontale rabattable pour l'appui des mains et la dépose du tapis de souris
Serrure à clé N° 3524 E
Porte inférieure avec fermeture à crémone
Plaques passe-câbles en plusieurs parties - Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.600 mm
Profondeur: 630 mm( Largeur: 23,6 ˝
Hauteur: 63 ˝
Profondeur: 24,8 ˝ ) - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Indice de protection NEMA
- NEMA 12
- Matériau de base
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 115 kg( 253,5 lb. )
- EAN
- 4028177682016
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Description produit
- Armoire PC inox