- Référence:
- SK 3185.030
- Avantages
- Symbiose parfaite entre les armoires électriques VX25 et les climatiseurs Blue e+
- La maintenance est facilitée car il suffit de tirer le climatiseur vers l'avant.
- Pas d'effort de montage : le climatiseur, le contact de porte et le câblage pour le raccordement sont prêts à être raccordés.
- Le climatiseur présente tous les avantages de la technologie Blue e+.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Armoires électriques VX25, porte, toit, panneau arrière, panneaux latéraux, plaques passe-câbles, plaque de montage
Serrure : panneton double de 3 mm
Interrupteur de porte intégré
Climatiseur Blue e+ intégré
Évaporateur électrique des condensats
Filtre plissé
Tuyau d'évacuation des condensats (3 m) - Options
- Utilisez l'interface IoT référence 3124.300 pour la surveillance à distance et la mise en réseau des climatiseurs et des refroidisseurs d'eau de la génération Blue e+. Augmentez la disponibilité de vos machines et la fiabilité de votre processus de fabrication grâce à la surveillance à distance de l'état de fonctionnement de vos appareils.
- Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511
- Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 0,76 kW
Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 0,76 kW( Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 4.436 BTU/h
Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 4.436 BTU/h
Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 2.593 BTU/h
Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 2.593 BTU/h ) - Tension nominale
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Remarque
- L'exploitation sans filtre plissé n'est pas tolérée
- En téléchargeant le logiciel, un contrat est conclu entre le partenaire contractuel et Rittal pour l'utilisation gratuite du logiciel conformément aux présentes conditions de licence.
- Puissance nominale
- 0,75 kW
- Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,04
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,04 - Coefficient d'efficacité énergétique saisonnier (SEER) 50/60 Hz
- 5,3
- Modèle
- null
- Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 600 mm( Largeur: 31,5 ˝
Hauteur: 86,6 ˝
Profondeur: 23,6 ˝ ) - Indice de protection IP selon CEI 60 529
- Circuit externe IP 54 avec filtre plissé
- Circuit interne IP 54 avec filtre plissé
- Fluide frigorigène / agent de refroidissement
- Fluide frigorigène: R134a
Quantité: 0,59 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 1.430
CO₂ équivalent (CO₂e): 0,85 t( Fluide frigorigène: R134a
Quantité: 1,3 lb. ) - Régulation de la température
- Régulateur e+ (réglage usine +35 °C)
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...55 °C( -4 °F...131 °F )
- Plage de température de stockage
- -40 °C...70 °C( -40 °F...158 °F )
- Plage des températures de fonctionnement du circuit frigorifique (actif)
- -20 °C...45 °C
- Plage de températures de fonctionnement du caloduc
- 3 °C...60 °C
- Plage de réglage
- 20 °C...50 °C( 68 °F...122 °F )
- Puissance nominale Pel
- Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 0,67 kW
Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 0,67 kW
Puissance nominale L35 L50/50 Hz: 0,68 kW
Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 0,68 kW - Pression de régime tolérée (p max.)
- 24 bar( 348,1 PSI )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 180 kg( 396,8 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177927148
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Description produit
- SK Solution d'intégration VX25 Blue e+, module de refroidissement, 1,3 kW, LHP : 800 x 2200 x 600 mm
Armoire climatisée intégrée VX25 Blue e+
Référence: SK 3185.030
Le concept allie en parfaite symbiose les armoires électriques VX25 et les climatiseurs Blue e+. Il suffit d'une seule référence pour disposer d'une armoire avec climatiseur intégré. Le climatiseur présente tous les avantages de la technologie Blue e+.