- Référence:
- SK 3241.600
- Description produit
- Les ventilateurs à filtre CEM offrent une action élevée de blindage/d'atténuation et respectent le niveau d'exigence 2 selon la norme EN 61587-3.
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Unité complète prête au montage avec cartouche filtrante non tissée
- Ventilateur
- diagonal – par moteur à bague de déphasage
- Débit d’air (en soufflage libre)
- Pour 50 Hz: 225 m³/h
Pour 60 Hz: 245 m³/h( Pour 50 Hz: 132,4 cfm
Pour 60 Hz: 144,2 cfm )
- Débit d'air avec filtre de sortie et cartouche filtrante non tissée (nombre x référence)
- 1 x 3240060 : 171/182 m³/h
- 2 x 3240060 : 200/217 m³/h
- Tension nominale
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 0,26 A
Pour 60 Hz: 0,24 A
- Puissance nominale Pel
- Pour 50 Hz: 40 W
Pour 60 Hz: 42 W
- Dimensions
- Largeur: 255 mm
Hauteur: 255 mm( Largeur: 10 ˝
Hauteur: 10 ˝ )
- Dimensions de montage
- Profondeur de construction: 25 mm
Profondeur de montage: 107 mm( Profondeur de construction: 0,98 ˝
Profondeur de montage: 4,21 ˝ )
- Découpe de montage
- Largeur de découpe: 224 mm
Hauteur de découpe: 224 mm( Largeur de découpe: 8,82 ˝
Hauteur de découpe: 8,82 ˝ )
- Modèle CEM
- Oui
- Remarque
- Nous recommandons l'utilisation d'un thermostat digital pour améliorer l'efficacité énergétique et l'augmentation de la durée de vie des appareillages.
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP54 avec filtre non tissé
- IP56 avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau
- Indice de protection NEMA
- Type 12 avec filtre non tissé
- Type 3, 3R, 4, 4X avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau
- Protection amont
- Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 4 A
- Durée de vie du ventilateur (L10, 40 °C)
- Pour 50 Hz: 61.000 h
Pour 60 Hz: 60.000 h
- Plage de température de fonctionnement
- -30 °C...55 °C( -22 °F...131 °F )
- Plage de température de stockage
- -30 °C...70 °C( -22 °F...158 °F )
- Niveau sonore
- Pour 50 Hz: 54 dB(A)
Pour 60 Hz: 56 dB(A)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 2,12 kg( 4,7 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 84145915
- EAN
- 4028177652460
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Description produit
-
SK Ventilateur à filtre TopTherm, débit d'air 225/245 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, L255 x H255 x P25 mm, CEM