- Référence:
- SK 3148.007
- Modèle
- sans ventilateur
- Product modification
- Les découpes de montage ne sont pas identiques. Le cadre d'adaptation 5050.700 est nécessaire en cas de réutilisation du toit.
- Matériau
- Tôle d'acier laquée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Joints d'étanchéité et matériel de fixation
Gabarit de perçage - Dimensions
- Largeur: 420 mm
Hauteur: 65 mm
Profondeur: 340 mm( Largeur: 16,5 ˝
Hauteur: 2,56 ˝
Profondeur: 13,4 ˝ ) - Découpe de montage
- Largeur de découpe: 345 mm
Profondeur de découpe: 265 mm( Largeur de découpe: 13,6 ˝
Profondeur de découpe: 10,4 ˝ ) - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 43
- Remarque
- En utilisant en plus le support de filtre avec cartouche filtrante, le ventilateur de toit 3148.007 atteint l’indice de protection IP 44
- Plage de température de fonctionnement
- -10 °C...60 °C( 14 °F...140 °F )
- Poids/UE
- 6,8 kg( 15 lb. )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177165335
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Description produit
- Toit de ventilation