- Référence:
- SK 3149.007
- Modèle
- Unité prête à être raccordée avec ventilateur radial intégré
- Product modification
- Les découpes de montage ne sont pas identiques. Le cadre d'adaptation 5050.700 est nécessaire en cas de réutilisation du toit.
- Matériau
- Tôle d'acier laquée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Joints d'étanchéité et matériel de fixation
Gabarit de perçage
Câble de raccordement (3 m)
- Tension nominale
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Puissance nominale Pel
- Pour 50 Hz: 42 W
- Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 0,2 A
- Dimensions
- Largeur: 420 mm
Hauteur: 95 mm
Profondeur: 340 mm( Largeur: 16,5 ˝
Hauteur: 3,74 ˝
Profondeur: 13,4 ˝ )
- Découpe de montage
- Largeur de découpe: 345 mm
Profondeur de découpe: 265 mm( Largeur de découpe: 13,6 ˝
Profondeur de découpe: 10,4 ˝ )
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 43
- Remarque
- En utilisant en plus le support de filtre avec cartouche filtrante, le ventilateur de toit 3148.007 atteint l’indice de protection IP 44
- Plage de température de fonctionnement
- -10 °C...60 °C( 14 °F...140 °F )
- Niveau sonore
- Pour 50 Hz: 53 dB(A)
- Poids/UE
- 7,8 kg( 17,2 lb. )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Numéro du tarif douanier
- 84145915
- EAN
- 4028177165342
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Description produit
-
Toit de ventilation - 230V