- Référence:
- SK 3140.100
- Description produit
- Ventilateurs de toit avec un indice de protection élevé et un montage flexible de l'intérieur ou de l'extérieur.
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Unité complète prête au montage avec filtre plissé
- Ventilateur
- radial - par moteur à condensateur
- Débit d'air en soufflage libre (avec filtre plissé)
- Pour 50 Hz: 809 m³/h
Pour 60 Hz: 868 m³/h( Pour 50 Hz: 476,16 cfm
Pour 60 Hz: 510,89 cfm ) - Débit d'air en soufflage libre (sans cartouches filtrantes)
- Pour 50 Hz: 873 m³/h
Pour 60 Hz: 965 m³/h( Pour 50 Hz: 513,83 cfm
Pour 60 Hz: 567,98 cfm ) - Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243200 : 555/565 m³/h
- 2 x 3243200 : 670/690 m³/h
- Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243200 : 575/598 m³/h
- Tension nominale
- 220 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Puissance nominale Pel
- Pour 50 Hz: 99 W
Pour 60 Hz: 130 W - Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 0,43 A
Pour 60 Hz: 0,56 A - Dimensions
- Largeur: 400 mm
Hauteur: 133 mm
Profondeur: 400 mm( Largeur: 15,7 ˝
Hauteur: 5,24 ˝
Profondeur: 15,7 ˝ ) - Profondeur de montage
- 34,6 mm( 1,36 ˝ )
- Découpe de montage
- Largeur de découpe: 258 mm
Profondeur de découpe: 258 mm( Largeur de découpe: 10,2 ˝
Profondeur de découpe: 10,2 ˝ ) - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 21 sans cartouche filtrante
- IP 54 avec filtre à plis
- Indice de protection NEMA
- NEMA 12
- Protection amont
- Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 3 A
- Remarque
- Un filtre non tissé peut être utilisé en option pour augmenter l'indice de protection à IP55 (voir accessoires).
- Nous recommandons l'utilisation d'un thermostat digital pour améliorer l'efficacité énergétique et l'augmentation de la durée de vie des appareillages.
- Durée de vie du ventilateur (L10, 40 °C)
- Pour 50 Hz: 62.800 h
Pour 60 Hz: 65.800 h - Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...55 °C( -4 °F...131 °F )
- Plage de température de stockage
- -40 °C...70 °C( -40 °F...158 °F )
- Niveau sonore
- Pour 50 Hz: 58 dB(A)
Pour 60 Hz: 60 dB(A) - Poids/UE
- 6 kg( 13,2 lb. )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Numéro du tarif douanier
- 84145915
- EAN
- 4028177709140
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Description produit
- SK Ventilateur de toit, 873/965 m³/h, 220-240 V, 1~, 50/60 Hz, LHP : 400 x 133 x 400 mm
Ventilateurs de toit, aération de toit
Référence: SK 3140.100
La nouvelle génération de ventilateurs de toit est modulaire : une seule découpe de montage est requise quelle que soit le débit d'air nécessaire, la circulation d'air avec des pertes de pression très faibles assure une grande efficacité et la fixation par serrage innovante offre un degré de protection IP54 élevé.