- Référence:
- SK 3320.200
- Avantages
- Les refroidisseurs d'eau Blue e+ assurent un refroidissement centralisé et efficace d'agents de refroidissement avec une haute précision de température due à un inverter
- Utilisation partout dans le monde grâce à la capacité multi-tensions (sans modifier le câblage) et à une large plage de température de fonctionnement
- Sécurité maximale grâce à un limiteur de débit intégré et un contrôleur de débit
- Fonctionnement intuitif via l'écran tactile et les interfaces intelligentes
- Conception compacte et modulaire pour un encombrement au sol minimal
- Pompes avec moteur IE3 de haut rendement
- Couleur
- RAL 7035 texturé
- Composition de la livraison
- Unité complète prête à être raccordée (bornier de raccordement à enficher)
Documentation multilingue
- Options
- Utilisez l'interface IoT référence 3124.300 pour la surveillance à distance et la mise en réseau des climatiseurs et des refroidisseurs d'eau de la génération Blue e+. Augmentez la disponibilité de vos machines et la fiabilité de votre processus de fabrication grâce à la surveillance à distance de l'état de fonctionnement de vos appareils.
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 24
- IP 54 (électrique)
- Puissance frigorifique totale Tw10 / Tu32
- Puissance frigorifique Tw10 Tu32/50 Hz: 1,81 kW
Puissance frigorifique Tw10 Tu32/60 Hz: 1,71 kW( Puissance frigorifique Tw10 Tu32/50 Hz: 6.176 BTU/h
Puissance frigorifique Tw10 Tu32/60 Hz: 5.835 BTU/h )
- Puissance frigorifique totale Tw18 / Tu32
- Puissance frigorifique Tw18 Tu32/50 Hz: 2,61 kW
Puissance frigorifique Tw18 Tu32/60 Hz: 2,51 kW( Puissance frigorifique Tw18 Tu32/50 Hz: 8.906 BTU/h
Puissance frigorifique Tw18 Tu32/60 Hz: 8.564 BTU/h )
- Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511 Tw18 / Tu35
- Puissance frigorifique Tw18 Tu35/50 Hz: 2,5 kW
Puissance frigorifique Tw18 Tu35/60 Hz: 2,4 kW
- Débit d’air (en soufflage libre)
- Pour 50 Hz: 1.100 m³/h
Pour 60 Hz: 1.100 m³/h( Pour 50 Hz: 647,4 cfm
Pour 60 Hz: 647,4 cfm )
- Tension nominale
- 380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
- 440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- Dimensions
- Largeur: 450 mm
Hauteur: 820 mm
Profondeur: 710 mm( Largeur: 17,7 ˝
Hauteur: 32,3 ˝
Profondeur: 28 ˝ )
- Remarque
- En téléchargeant le logiciel, un contrat est conclu entre le partenaire contractuel et Rittal pour l'utilisation gratuite du logiciel conformément aux présentes conditions de licence.
- Régulation de la température
- Régulateur e+ (réglage usine +20 °C)
- Plage de température de fonctionnement
- -5 °C...50 °C( 23 °F...122 °F )
- Plage de température de stockage
- -40 °C...70 °C( -40 °F...158 °F )
- Plage de température de service du liquide de refroidissement
- 5 °C...35 °C( 41 °F...95 °F )
- Tolérance par rapport à la température de consigne
- ± 0,5 K
- Fluide frigorigène / agent de refroidissement
- Fluide frigorigène: R134a
Quantité: 0,46 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 1.430
CO₂ équivalent (CO₂e): 0,66 t( Fluide frigorigène: R134a
Quantité: 1 lb. )
- Pression de la pompe
- Pour 50 Hz: 2,4 bar
- Débit (eau)
- Pour 50 Hz: 7 l/min
Pour 60 Hz: 25 l/min
- Puissance nominale Pel
- Pour 50 Hz: 1,38 kW
Pour 60 Hz: 1,57 kW
- Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 2,17 A
Pour 60 Hz: 1,95 A
- Protection amont
- Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 15 A
- Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 EN 14511
- 2,41
- Circuit d'eau
- hermétiquement ouvert
- Connexion hydraulique
- Taraudage ¾"
- Nombre de circuits frigorifiques
- 1
- Cuve
- Matériau: Matière plastique PE
Volume: 12 l
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 84 kg( 185,2 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 84186900
- EAN
- 4028177809833
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Description produit
-
SK Blue E+ Chiller 2,5kW 380-480V