- Référence:
- SK 3209.504
- Modèle
- Conduites d'eau en acier inoxydable (1.4571)
- Description produit
- Pour la mise en œuvre dans des milieux ambiants contraignants pouvant atteindre des températures jusqu'à +70 °C. L'échangeur thermique air/eau est installé sur le toit d'une armoire électrique à l'aide de dispositifs de raccordement d'eau flexibles.
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable)
Gabarit de perçage
Plaque d'isolation
Matériel de fixation
- Puissance frigorifique totale
- L 35 W 10 en 400 l/h: 1,87 kW( L 35 W 10 en 400 l/h: 6.381 BTU/h )
- Tension nominale
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Puissance nominale Pel
- Pour 50 Hz: 95 W
Pour 60 Hz: 110 W
- Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 0,4 A
Pour 60 Hz: 0,48 A
- Pression de régime tolérée (p max.)
- 1 ‐ 10 bar( 14,5 ‐ 145 PSI )
- Type de raccordement (électrique)
- Bornier de raccordement à enficher
- Durée de fonctionnement
- 100 %
- Liquide de refroidissement
- Eau (voir spécifications sur Internet)
- Température de l’eau à l’entrée
- 1 °C...30 °C( 34 °F...86 °F )
- Connexion hydraulique
- Embout ½"
- Filetage G ⅜"
- Régulation de la température
- Régulateur e-Confort (réglage usine +35 °C)
- Plage de température de fonctionnement
- 1 °C...70 °C( 34 °F...158 °F )
- Dimensions
- Largeur: 597 mm
Hauteur: 417 mm
Profondeur: 475 mm( Largeur: 23,5 ˝
Hauteur: 16,4 ˝
Profondeur: 18,7 ˝ )
- Remarque concernant la référence
- Délai de livraison sur demande
- Indice de protection
- IP 65 possible sur demande
- Protection amont
- Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 4 A
- Plage de réglage
- 20 °C...55 °C( 68 °F...131 °F )
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 55
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 23,5 kg( 51,8 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 84195080
- EAN
- 4028177429901
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Description produit
-
SK Échangeur air/eau pour montage sur le toit, puissance frigorifique 1,875 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, régulation Confort, conduites d'eau : acier inoxydable 316L (1.4571), L 597 x H 417 x P 475 mm