LCP – Unité de refroidissement modulaire LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

Référence: SK 3311.470

Idéal pour le refroidissement des applications IT petites et moyennes.

Référence:
SK 3311.470
Modèle
LCP Inline DX
Avantages
Efficacité énergétique maximale grâce à la technologie de ventilation EC et à la régulation informatisée
Une faible perte de charge au niveau de l'air et ainsi une puissance absorbée minimisée des ventilateurs
Surveillance et régulation de la température
Sondes de température redondantes de série intégrées côté air
La puissance frigorifique est adaptée de manière optimale au besoin réel grâce au compresseur à vitesse variable.
Entretien spécifique des LCP DX en séparant le refroidissement des baies serveurs
Les coûts d'exploitation peuvent être réduits en utilisant les variantes LCP DX/FC en association avec un refroidissement indirect par convection naturelle
Domaines d'application
Conçu pour le refroidissement de petites et moyennes infrastructures IT
Une ou deux baies à refroidissement séparé
Mode de fonctionnement
Unité LCP pour être intégrée au sein d'une rangée de baies. L'air chaud de l'allée est aspiré sur la face arrière des appareils, refroidi par l'échangeur compact haute performance et l'air refroidi est à nouveau soufflé dans la salle ou dans l'allée froide.
Les variantes LCP DX/FC contiennent un échangeur thermique utilisant un fluide frigorigène et un échangeur thermique utilisant un mélange eau/glycol. Un climatiseur extérieur est en outre intégré au condenseur externe.
La chaleur récupérée est rejetée dans l'environnement sur le lieu d'implantation du condenseur externe, pas de réchauffement du local informatique.
Matériau
Tôle d'acier laquée
Options
Humidificateur
Déshumidification et postréchauffeur
Pompe de relevage des condensats
Condenseur basse / haute température (-40 °C / +53 °C)
Modèle
Refroidissement en rangée
Supervision
Raccordement direct de l'appareil via SNMP et Ethernet
Intégration dans RiZone
Remarque
Variante avec homologation UL disponible sur demande
Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511
Puissance frigorifique en régime permanent L22 L30: 35 kW
Plage de modulation
8 ‐ 35 kW
Puissance frigorifique totale / nombre de modules de ventilation
35 kW/3
( 119.425 BTU/h )
Débit d’air (en soufflage libre)
Pour 50 Hz: 9.900 m³/h
( Pour 50 Hz: 5.826,9 cfm )
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 1.200 mm
( Largeur: 23,6 ˝
Hauteur: 78,7 ˝
Profondeur: 47,2 ˝ )
Convient au type d'enveloppe
TS IT
Montage dans une rangée de baies
Affleurant
Tension nominale
380 V - 480 V, 3~, 60 Hz
400 V, 3~, 50 Hz
Courant nominal max.
Pour 50 Hz: 22,4 A
Puissance frigorifique max.
35 kW
( 119 425 BTU/h )
Type de raccordement (électrique)
Borne de raccordement
Durée de fonctionnement
100 %
Liquide de refroidissement
Fluide frigorigène
Ventilation EC
Oui
Carte SNMP
Oui
Remplacement des ventilateurs possible lors du fonctionnement
Oui
Régulation de la température
Régulation par ventilateurs en continu
Vanne de régulation à 2 voies
Protection amont
Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 40 A
Plage de température de fonctionnement
15 °C...35 °C
( 59 °F...95 °F )
Niveau sonore
Pour 50 Hz: 69 dB(A)
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 40
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
398 kg
( 877,4 lb. )
Numéro du tarif douanier
84158200
EAN
4028177691377
ETIM 8
EC002515
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Description produit
Evaporator unit for suite cooling in conjunction with condenser 3311.370, RAL 7035
Certificats
EAC
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Fiche de sécurité
Graphics
Technical Data sheet

You're three steps away from the right air conditioning solution

With the Climate Control QuickFinder you can quickly and easily find the right air conditioning solution for your requirements. Receive the result conveniently by e-mail.