Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 31 mai 2024
Écran tactile couleur pour LCP Rack ou LCP Inline CW
Référence: SK 3311.030
Tous les paramètres de fonctionnement importants sont affichés directement sur l'écran du LCP. Vous pouvez ainsi surveiller directement les principales fonctions du LCP et effectuer les éventuels réglages.
- Référence:
- SK 3311.030
- Description produit
- L'écran vous permet de surveiller directement les principales fonctions du LCP et d'effectuer les réglages.
- Composition de la livraison
- Écran tactile couleur
Câble de raccordement
Matériel de fixation inclus - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 0,373 kg( 0,8 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 85312040
- EAN
- 4028177663718
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Description produit
- Ecran tactile LCP