Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 1 janv. 2021
Produit de remplacement recommandé:
3312081
- Référence:
- SK 3311.080
- Description produit
- Peut être placé à l'arrière du LCP Inline CW débordant pour fermer l'écart existant sur l'alignement.
- Matériau
- Tôle d'acier laquée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Adaptateurs
Avec toit
Matériel de fixation inclus - Dimensions
- Largeur: 300 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 200 mm( Largeur: 11,8 ˝
Hauteur: 78,7 ˝
Profondeur: 7,87 ˝ ) - Convient à
- Type de coffret: TS IT
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 22,3 kg( 49,2 lb. )
- EAN
- 4028177670242
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Description produit
- Adaptateur arrière pour LCP Inline