- Référence:
- SK 3311.040
- Matériau
- NBR (à l'intérieur) avec spirale en acier et revêtement tissé
- Modèle
- Refroidissement de baie
- Longueur
- 1,8 m( 70,9 ˝ )
- Connexion hydraulique
- Taraudage G 1½"
- Plage de température de fonctionnement
- -30 °C...70 °C( -22 °F...158 °F )
- Pression de régime tolérée (p max.)
- 16 bar( 232,1 PSI )
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids/UE
- 7,812 kg( 17,2 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 39173900
- EAN
- 4028177663725
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Description produit
- SK Tuyau de raccordement, pour raccordement d'eau en-bas et en-haut, pour baie LCP Inline CW, L : 1800 mm