- Référence:
- SK 3311.042
- Description produit
- Le support de filtre est constitué d'un cadre métallique dans lequel est insérée la cartouche filtrante à pores ouverts. La cartouche filtrante est fixée au cadre grâce à des pinces métalliques complémentaires. Le support de filtre lui-même est fixé dans la porte arrière perforée du LCP Inline CW grâce à des aimants.
- Composition de la livraison
- Support de cartouche filtrante
Cartouche filtrante
Matériel de fixation inclus - selon la norme EN 779
- G1
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 1 kg( 2,2 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177716841
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Description produit
- SK Filter mat holder, for LCP Inline CW