Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 31 déc. 2020
Plaque de ventilation
Référence: DK 7986.035
Montage ultérieur depuis le haut dans toutes les baies réseaux TS 8. La partie arrière reste libre pour l'introduction des câbles. 2 ventilateurs en standard. Extension à max. 4/6 ventilateurs.
- Référence:
- DK 7986.035
- Description produit
- Pour l'équipement ultérieur d'applications DK-TS existantes. La plaque est montée à l'avant de la baie, l'espace à l'arrière reste libre pour l'introduction des câbles. Un joint de compression élastique est inclus dans la livraison pour assurer l'étanchéité vers l'arrière.
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Plaque de ventilation avec 2 ventilateurs et des découpes supplémentaires pour des ventilateurs supplémentaires
1 thermostat
Joint de compression élastique
Régulateur de température et ventilateur prêts à être raccordés sur câble de raccordement (3,5 m) - Débit d’air par ventilateur (en soufflage libre)
- 160/180( 94,2/105,9 )
- Tension nominale
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Débit d’air des ventilateurs (en soufflage libre)
- 1514
- Possibilités de montage
- Dans un toit plein surélevé avec des boulons d’écartement de 20 ou 50 mm
- Dans un toit avec passage de câbles surélevé avec des boulons d’écartement de 20 ou 50 mm
- Dans un toit avec aération pour l’introduction des câbles
- Consigne de montage
- Le joint de compression élastique 2573.000 est nécessaire pour l'étanchéité latérale et le guidage ciblé de l'air lors de la juxtaposition.
- Remarque
- Ne convient pas au transport par grue
- En combinaison avec un cadre pivotant de hauteur totale ou un toit avec introduction des câbles à l'arrière, la plaque de ventilation doit être choisie comme suit : plaque de ventilation = profondeur de baie - 200 mm
- Ne peut pas être installé en combinaison avec un cadre de montage 19"
- La quantité d'air brassé peut être augmentée en utilisant un kit ventilateur additionnel 7980.000.
- Le niveau de pression acoustique indiqué se rapporte au premier ventilateur
- Niveau sonore par ventilateur
- 37 dB(A)
- Convient à
- Largeur: 800 mm
Profondeur: 600 mm( Largeur: 31,5 ˝
Profondeur: 23,6 ˝ ) - Plage de température de fonctionnement
- 5 °C...55 °C( 41 °F...131 °F )
- Poids/UE
- 5,043 kg( 11,1 lb. )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Numéro du tarif douanier
- 84145915
- EAN
- 4028177168947
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Description produit
- Plaque de ventilation