Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 31 déc. 2021
- Référence:
- SK 3165.630
- Description produit
- Pour l'équipement ultérieur d'applications DK-TS existantes. Spécialement conçus pour le montage dans les portes simples ajourées. La densité toujours croissante dans les baies serveurs et réseaux rend la ventilation directe absolument indispensable. Le bloc ventilateur, qui est fixé sur le cadre de renfort de la porte arrière ou avant, intensifie la circulation horizontale de l'air sur les serveurs et permet ainsi une évacuation plus rapide de la chaleur des composants actifs.
- Avantages
- Augmentation du débit d'air à 1200 m³/h en ajoutant deux kits ventilateur.
- Modification aisée de la direction de l'air en tournant le ventilateur.
- Possibilité de monter plusieurs blocs ventilateur en cascade.
- Montage simple sur le châssis tubulaire de la porte.
- Câblé, prêt pour le raccordement
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- 2 ventilateurs
Câble de raccordement (2,5 m)
Matériel de fixation inclus - Tension nominale
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Puissance nominale Pel
- Pour 50 Hz: 70 W
Pour 60 Hz: 70 W - Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 0,38 A
Pour 60 Hz: 0,36 A - Dimensions
- Largeur: 493 mm
Hauteur: 606 mm
Profondeur: 64,5 mm( Largeur: 19,4 ˝
Hauteur: 23,9 ˝
Profondeur: 2,54 ˝ ) - Remarque
- Uniquement pour le montage sur cadre de porte tubulaire !
- Niveau sonore
- 55 dB(A)
- Remarque concernant la référence
- Délai de livraison sur demande
- Convient à
- Type de coffret: Baies serveurs TS 8
DK-TS
Largeur: 600 mm( Type de coffret: Baies serveurs TS 8
DK-TS
Largeur: 23,6 ˝ ) - Plage de température de fonctionnement
- 20 °C...55 °C( 68 °F...131 °F )
- Poids/UE
- 9,3 kg( 20,5 lb. )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Numéro du tarif douanier
- 84149000
- EAN
- 4028177309418
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Description produit
- Bloc de ventilation 600m³/h-230V