Ventilateur additionnel

Référence: SK 7980.100

Pour l'équipement ultérieur de différentes unités de ventilation ou pour compléter les modules de ventilation.

Référence:
SK 7980.100
Description produit
Pour une utilisation comme ventilateur individuel et pour l'équipement ultérieur de différentes unités de ventilation ou pour compléter les plaques de ventilation.
Composition de la livraison
Ventilateur
Câble de raccordement (0,61 m)
Matériel de fixation inclus
Débit d'air en soufflage libre (avec filtre non tissé)
Pour 50 Hz: 108 m³/h
Pour 60 Hz: 120 m³/h
( Pour 50 Hz: 63,6 cfm
Pour 60 Hz: 70,6 cfm )
Tension nominale
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Puissance nominale Pel
Pour 50 Hz: 14 W
Pour 60 Hz: 12 W
Dimensions
Largeur: 119 mm
Hauteur: 119 mm
Profondeur: 25 mm
( Largeur: 4,69 ˝
Hauteur: 4,69 ˝
Profondeur: 0,98 ˝ )
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...70 °C
( -4 °F...158 °F )
Niveau sonore
Pour 50 Hz: 34 dB(A)
Pour 60 Hz: 34 dB(A)
Poids/UE
0,486 kg
( 1,1 lb. )
Unité d'emballage
1 p.
Numéro du tarif douanier
84149000
EAN
4028177187313
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Description produit
DK Kit d'extension de ventilateurs pour une utilisation comme ventilateur individuel et pour l'équipement ultérieur de différentes unités de ventilation ou pour compléter les plaques de ventilation, L119xH119x25 mm, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz
Fiches techniques
Cahier technique
Diagrammes aérauliques

You're three steps away from the right air conditioning solution

With the Climate Control QuickFinder you can quickly and easily find the right air conditioning solution for your requirements. Receive the result conveniently by e-mail.