- Référence:
- DK 7826.750
- Description produit
- Une solution idéale pour intégrer des baies étanches dans un système de climatisation centralisé existant. Le raccordement cranté s'adapte sans difficulté aux diamètres usuels des tuyaux et permet d'assurer un refroidissement efficace par échange d'air à l'intérieur de la baie.
- Matériau
- PET-G
- Couleur
- Transparent
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Ø Hose connection
- 150 mm
200 mm( 5,91 ˝
7,87 ˝ ) - Remarque
- Découpe nécessaire dans le toit (L x P) : 380 x 230 mm
- Dimensions
- Largeur: 450 mm
Hauteur: 144 mm
Profondeur: 300 mm( Largeur: 17,7 ˝
Hauteur: 5,67 ˝
Profondeur: 11,8 ˝ ) - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 0,96 kg( 2,1 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177572300
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Description produit
- Chapeau d'évacuation d'air
- Certificats
- EAC