Ventilateurs à filtre TopTherm

Référence: SK 3241.124

Unité de ventilation complète pour un montage sans outils dans les parois. Débit d'air de 20 - 900 m³/h, indice de protection standard IP 54.

Référence:
SK 3241.124
Description produit
Les ventilateurs à filtre à technologie de ventilation en diagonale sont plus stables en pression et offrent un débit d'air constant. Une sortie d'air en diagonale assure une évacuation uniforme de la chaleur de l'armoire électrique.
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Unité complète prête au montage avec cartouche filtrante non tissée
Ventilateur
diagonal - par moteur à courant continu
Débit d'air en soufflage libre (avec filtre non tissé)
En DC: 225 m³/h
Débit d'air en soufflage libre (avec filtre plissé)
En DC: 272 m³/h
Débit d'air avec filtre de sortie et cartouche filtrante non tissée (nombre x référence)
1 x 3240200 : 171 m³/h
2 x 3240200 : 200 m³/h
Tension nominale
24 V (DC)
Puissance nominale Pel
En DC: 19 W
Courant nominal max.
En DC: 0,78 A
Dimensions
Largeur: 255 mm
Hauteur: 255 mm
( Largeur: 10 ˝
Hauteur: 10 ˝ )
Profondeur de montage
107 mm
( 4,21 ˝ )
Découpe de montage
Largeur de découpe: 224 mm
Hauteur de découpe: 224 mm
( Largeur de découpe: 8,82 ˝
Hauteur de découpe: 8,82 ˝ )
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP54 avec filtre non tissé/filtre plissé
IP55 avec filtre plissé et filtre absorbant
IP56 avec filtre non tissé/filtre plissé et capot de protection contre les jets d'eau
Indice de protection NEMA
Type 12 avec filtre non tissé/filtre plissé
Type 3, 3R, 4, 4X avec filtre non tissé/filtre plissé et capot de protection contre les jets d'eau
Protection amont
Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 2 A
Remarque
Un filtre plissé peut être utilisé en option pour augmenter le débit d'air (voir courbe). Celui-ci peut être utilisé aussi bien pour les ventilateurs à filtre & de toit ainsi que pour les filtres de sortie.
Pour les ventilateurs à filtre 3237.XXX, le raccordement électrique s'effectue avec 2 fils indépendants (longueur env. 300 mm), pour tous les autres ventilateurs à filtre, le raccordement se fait avec des bornes à ressort
Plage de température de fonctionnement
-30 °C...55 °C
( -22 °F...131 °F )
Plage de température de stockage
-30 °C...70 °C
( -22 °F...158 °F )
Niveau sonore
En DC: 54 dB(A)
Poids/UE
2,04 kg
( 4,5 lb. )
Unité d'emballage
1 p.
Numéro du tarif douanier
84145915
EAN
4028177652019
ETIM 8
EC000320
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Description produit
SK Ventilateur à filtre TopTherm, débit d'air 225 m³/h, 24 V (DC), L255 x H255 x P25 mm
Homologations
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés

You're three steps away from the right air conditioning solution

With the Climate Control QuickFinder you can quickly and easily find the right air conditioning solution for your requirements. Receive the result conveniently by e-mail.