- Référence:
- SK 3240.500
- Description produit
- Version basse consommation des ventilateurs à filtre TopTherm avec ventilation en diagonale. Grâce à l'interface de commande intégrée d'origine avec sortie d'un signal tachymétrique, il est possible de contrôler au niveau de leur fonctionnement et de réguler au niveau de leur vitesse de rotation les ventilateurs référence 3240.50x à 3245.51x.
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Unité complète prête au montage avec cartouche filtrante non tissée
- Ventilateur
- diagonal - par moteur EC
- Débit d'air en soufflage libre (avec filtre non tissé)
- Pour 50 Hz: 175 m³/h
Pour 60 Hz: 175 m³/h( Pour 50 Hz: 103 cfm
Pour 60 Hz: 103 cfm ) - Débit d'air en soufflage libre (avec filtre plissé)
- Pour 50 Hz: 218 m³/h
Pour 60 Hz: 188 m³/h( Pour 50 Hz: 128,31 cfm
Pour 60 Hz: 110,65 cfm ) - Débit d'air avec filtre de sortie et cartouche filtrante non tissée (nombre x référence)
- 1 x 3240200 : 130 m³/h
- 2 x 3240200 : 159 m³/h
- Tension nominale
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Puissance nominale Pel
- Pour 50 Hz: 11 W
Pour 60 Hz: 11 W - Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 0,12 A
Pour 60 Hz: 0,15 A - Dimensions
- Largeur: 255 mm
Hauteur: 255 mm( Largeur: 10 ˝
Hauteur: 10 ˝ ) - Profondeur de montage
- 107 mm( 4,21 ˝ )
- Découpe de montage
- Largeur de découpe: 224 mm
Hauteur de découpe: 224 mm( Largeur de découpe: 8,82 ˝
Hauteur de découpe: 8,82 ˝ ) - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP54 avec filtre non tissé/filtre plissé
- IP55 avec filtre plissé et filtre absorbant
- IP56 avec filtre non tissé/filtre plissé et capot de protection contre les jets d'eau
- Indice de protection NEMA
- Type 12 avec filtre non tissé/filtre plissé
- Type 3, 3R, 4, 4X avec filtre non tissé/filtre plissé et capot de protection contre les jets d'eau
- Interface de commande
- Oui
- Protection amont
- Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 6 A
- Remarque
- Un filtre plissé peut être utilisé en option pour augmenter le débit d'air (voir courbe). Celui-ci peut être utilisé aussi bien pour les ventilateurs à filtre & de toit ainsi que pour les filtres de sortie.
- Pour un fonctionnement encore plus efficace ou pour la surveillance des ventilateurs à filtre, nous vous recommandons l'utilisation d'un régulateur de vitesse de rotation EC pour ventilateurs à filtre EC (à partir d'un débit d'air de 180 m³/h).
- Plage de température de fonctionnement
- -25 °C...55 °C( -13 °F...131 °F )
- Plage de température de stockage
- -25 °C...70 °C( -13 °F...158 °F )
- Niveau sonore
- Pour 50 Hz: 47 dB(A)
Pour 60 Hz: 47 dB(A) - Poids/UE
- 2,01 kg( 4,4 lb. )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Numéro du tarif douanier
- 84145915
- EAN
- 4028177664142
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Description produit
- SK Ventilateur à filtre TopTherm, débit d'air 175 m³/h, 200-240 V, 1~, 50/60 Hz, L255 x H255 x P25 mm, à technologie EC
Ventilateurs à filtre TopTherm avec moteur EC
Référence: SK 3240.500
Version basse consommation des ventilateurs à filtre RTT avec moteur EC. Avec interface de commande intégrée (entrée 0 – 10 V/PWM et sortie de signal tachymétrique) à partir de 180 m³/h pour la régulation et le contrôle du ventilateur.