- Référence:
- SK 3329.518
- Description produit
- Climatiseurs Blue e basse consommation pour montage latéral avec régulateur e-Confort intégré de série et évaporation automatique des condensats. Indice de protection UL type 3R/4, 12.
- Avantages
- Convient à l'implantation en extérieur
- Technologie Blue e
- Mise en réseau possible avec l'interface IoT via l'adaptateur Blue e IoT pour climatiseurs avec régulateur e-Confort d'une puissance frigorifique supérieure à 500 W
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Condenseur avec revêtement RiNano hydrophobe.
Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable)
Gabarit de perçage
Matériel de fixation
Évaporateur électrique des condensats intégré - Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511
- Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 2,55 kW
Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 2,71 kW
Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 1,8 kW
Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 1,8 kW( Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 8.701 BTU/h
Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 9.247 BTU/h
Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 6.142 BTU/h
Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 6.142 BTU/h ) - Tension nominale
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 17 A
Pour 60 Hz: 22 A - Courant de démarrage (max.)
- Pour 50 Hz: 44 A
Pour 60 Hz: 42 A - Débit d’air (en soufflage libre)
- Circuit externe: 710 m³/h
Circuit interne: 640 m³/h( Circuit externe: 417,9 cfm
Circuit interne: 376,7 cfm ) - Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,01 - Modèle
- montage latéral
- Dimensions
- Largeur: 405 mm
Hauteur: 1.650 mm
Profondeur: 388 mm( Largeur: 15,9 ˝
Hauteur: 65 ˝
Profondeur: 15,3 ˝ ) - Indice de protection IP selon CEI 60 529
- Circuit externe IP 34
- Circuit interne IP 56
- Protection category NEMA
- UL Type 3R
- UL Type 4
- UL Type 12
- Fluide frigorigène / agent de refroidissement
- Fluide frigorigène: R134a
Quantité: 0,9 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 1.430
CO₂ équivalent (CO₂e): 1,29 t( Fluide frigorigène: R134a
Quantité: 2 lb. ) - Régulation de la température
- Régulateur e-Confort (réglage usine +35 °C)
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...50 °C( -4 °F...122 °F )
- Température de fonctionnement
- Mode de refroidissement par compresseur à partir d'une température ambiante de +10 °C. Seul le ventilateur intérieur est actif dans la plage de température de -20 °C à +10 °C.
- Plage de température de stockage
- -40 °C...70 °C( -40 °F...158 °F )
- Plage de réglage
- 20 °C...50 °C( 68 °F...122 °F )
- Puissance nominale Pel
- Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 1,21 kW
Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 1,35 kW
Puissance nominale L35 L50/50 Hz: 1,41 kW
Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 1,64 kW - Pression de régime tolérée (p max.)
- 28 bar( 406,1 PSI )
- Protection amont
- Disjoncteur de transformateur: 18...25 A
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 90 kg( 198,4 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 84158200
- EAN
- 4028177937109
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Description produit
- SK cooling unit Blue e, wall-mounted, UL Type 3R/4,, 2.51 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz,, Sheet steel,, WHD: 405 x 1650 x 388 mm,
Climatiseur latéral TopTherm Blue e UL type 3R/4 0,5 - 2,5 kW
Référence: SK 3329.518
Climatiseurs Blue e basse consommation pour montage latéral de puissance frigorifique de 500 W à 2 500 W, avec régulateur e-confort intégré de série et évaporation automatique des condensats (à partir de 1000 W), indice de protection UL type 3R/4, 12.