- Référence:
- SK 3118.000
- Description produit
- Enclenche la résistance chauffante ou le ventilateur lorsque la valeur de consigne réglée pour l'humidité relative à l'intérieur de l'armoire électrique est dépassée. Cela permet de maintenir l'humidité relative au-dessus du point de rosée et d'éviter ainsi la condensation de l'eau sur les composants électriques ou électroniques.
- Avantages
- Technologie de raccordement rapide, c. à d. bornier de raccordement vissé de l'extérieur.
- Montage possible sur les rails porteurs verticaux ou horizontaux de 35 mm selon la norme EN 50 022 ainsi que fixation par encliquetage dans le profilé des armoires ou sur la plaque de montage, en utilisant l’adaptateur fourni.
- Caractéristiques techniques
- Type de contact : contact unipolaire (inverseur) comme élément de rupture brusque
- Charge admise pour le contact : AC ~ 5 (0,2) A (charge inductive avec cos φ = 0,6)/DC = max. 20 W
- Plage de réglage : 50 – 100 % d'humidité relative
- Différence de commutation : env. 4 %
- Couleur
- RAL 7035
- Dimensions
- Largeur: 71 mm
Hauteur: 71 mm
Profondeur: 33,5 mm( Largeur: 2,8 ˝
Hauteur: 2,8 ˝
Profondeur: 1,32 ˝ )
- Tension nominale
- 24 V - 250 V, 1~
- 24 - 48 V (DC)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 0,1 kg( 0,2 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 90321080
- EAN
- 4028177036734
- ETIM 7.0
- EC002008
- ECLASS 8.0
- 27210708
- Description produit
-
SK Hygrostat, 24-250 V, 1~, 24-48 V (DC), couleur RAL 7035, LHP : 71 x 71 x 33,5 mm