- Référence:
- SK 3377.000
- Description produit
- Les climatiseurs de faible profondeur peuvent être soit implantés en saillie, soit intégrés dans la porte ou dans une paroi de l’armoire électrique. Un encadrement assure l’élégance de la finition du climatiseur.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Cadres de finition
Joints d'étanchéité et matériel de fixation - Pour référence(s)
- 3366....
- Dimensions
- Largeur: 448 mm
Hauteur: 1.583 mm
Profondeur: 140 mm( Largeur: 17,6 ˝
Hauteur: 62,3 ˝
Profondeur: 5,51 ˝ ) - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 11,5 kg( 25,4 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177459076
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Description produit
- Cadre de finition
- Certificats
- EAC