- Référence:
- SK 3174.000
- Modèle
- pour grille support de filtre
- Description produit
- En fibres mêlées non-tissées à texture progressive. Résistance thermique jusqu'à 100 °C, autoextinguible catégorie F1 selon la norme DIN 53 438. Face air poussiéreux : structure ouverte. Face air propre : structure fermée. Filtrage fiable de pratiquement toutes les poussières d'un diamètre supérieur à 10 µm.
- Matériau
- Fibre chimique
- Remarque
- Les performances, l'indice de protection et les homologations des appareils sont garantis uniquement en utilisant les cartouches filtrantes d'origine de Rittal.
- Pour référence(s)
- 3175.000
- Dimensions
- Largeur: 338 mm
Hauteur: 242 mm
Profondeur: 17 mm( Largeur: 13,3 ˝
Hauteur: 9,53 ˝
Profondeur: 0,67 ˝ ) - Catégories de filtration
- selon la norme EN 779: G2
- Poids/UE
- 0,081 kg( 0,2 lb. )
- Unité d'emballage
- 3 p.
- Numéro du tarif douanier
- 56039390
- EAN
- 4028177038158
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Description produit
- Cartouche filtrante
- Certificats
- EAC