- Référence:
- SK 3322.705
- Modèle
- Pour ventilateurs à filtre
- Description produit
- En fibres mêlées non-tissées à texture progressive. Résistance thermique jusqu'à 100 °C, autoextinguible catégorie F1 selon la norme DIN 53 438. Face air poussiéreux : structure ouverte. Face air propre : structure fermée. Filtrage fiable de pratiquement toutes les poussières d'un diamètre supérieur à 10 µm.
- Matériau
- Fibre chimique
- Remarque
- Ne convient pas à l'utilisation dans les ventilateurs à filtre CEM.
- Pour référence(s)
- 3238....
- Dimensions
- Largeur: 120 mm
Hauteur: 120 mm
Profondeur: 12 mm( Largeur: 4,72 ˝
Hauteur: 4,72 ˝
Profondeur: 0,47 ˝ ) - Catégories de filtration
- selon la norme EN 779: G2
selon la norme EN ISO 16890: ISO Coarse 50 % - Poids/UE
- 0,25 kg( 0,6 lb. )
- Unité d'emballage
- 50 p.
- Numéro du tarif douanier
- 56039390
- EAN
- 4028177695542
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Description produit
- SK Cartouche filtrante G2 SK3238
Cartouche filtrante non tissée
Référence: SK 3322.705
Cartouches filtrantes de rechange pour ventilateurs de toit, ventilateurs à filtre ou climatiseurs thermoélectriques pour une protection efficace des composants de l'armoire électrique contre la saleté, la poussière et à l'eau.