- Référence:
- SK 3240.020
- Description produit
- Lorsque les découpes de montage des ventilateurs à filtre / filtres de sortie doivent être fermées pour améliorer l'indice de protection, vous pouvez tout simplement utiliser une plaque de recouvrement à la place de la cartouche filtrante dans le ventilateur à filtre / filtre de sortie sans qu'un traitement mécanique de la tôle ou un soudage ne soit nécessaire.
- Matériau
- Mousse de polyéthylène à alvéoles fermées
- Couleur
- Anthracite
- Remarque
- Ne convient pas à l'utilisation dans les ventilateurs à filtre CEM.
- Pour référence(s)
- 3240....
- 3241....
- Dimensions
- Largeur: 214 mm
Hauteur: 214 mm
Profondeur: 15 mm( Largeur: 8,43 ˝
Hauteur: 8,43 ˝
Profondeur: 0,59 ˝ ) - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 54
- Poids/UE
- 0,044 kg( 0,1 lb. )
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Numéro du tarif douanier
- 39211900
- EAN
- 4028177651876
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Description produit
- Obturateur IP55 pour ventil.SK3240/41
Obturateur pour ventilateurs à filtre / filtres de sortie
Référence: SK 3240.020
Lorsque les découpes de montage des ventilateurs à filtre / filtres de sortie doivent être obstruées pour améliorer l'indice de protection, vous pouvez tout simplement utiliser un obturateur à la place de la cartouche filtrante dans le ventilateur à filtre / filtre de sortie sans qu'un usinage de la tôle ou un soudage ne soit nécessaire.