- Référence:
- SK 3285.800
- Description produit
- Les climatiseurs ne nécessitent que peu d’entretien et sont livrés sans cartouche filtrante. Des cartouches filtrantes peuvent être utilisées dans des conditions extrêmes.
- Avantages
- Résistance thermique de -40 °C à +80 °C
- Matériau
- Mousse de polyuréthane à alvéoles ouvertes
- Pour référence(s)
- 3185.83x
- 3185.53x
- Dimensions
- Largeur: 360 mm
Hauteur: 297 mm
Profondeur: 10 mm( Largeur: 14,2 ˝
Hauteur: 11,7 ˝
Profondeur: 0,39 ˝ ) - Convient à
- Type de coffret: Climatiseurs Blue e+
- Catégories de filtration
- selon la norme EN 779: G2
selon la norme EN ISO 16890: ISO Coarse 50 % - Poids/UE
- 0,03 kg( 0,1 lb. )
- Unité d'emballage
- 3 p.
- Numéro du tarif douanier
- 56039390
- EAN
- 4028177709249
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Description produit
- Cartouche filtrante SK 3185.830-3P.
- Certificats
- EAC