- Référence:
- SK 3285.920
- Description produit
- Les climatiseurs ne nécessitent que peu d’entretien et sont livrés sans cartouche filtrante. Des cartouches filtrantes peuvent être utilisées dans des conditions extrêmes.
- Avantages
- Résistance thermique de -40 °C à +80 °C
- Matériau
- Mousse de polyuréthane à alvéoles ouvertes
- Pour référence(s)
- 3320.200
- 3334.300
- Dimensions
- Largeur: 320 mm
Hauteur: 599 mm
Profondeur: 8 mm( Largeur: 12,6 ˝
Hauteur: 23,6 ˝
Profondeur: 0,31 ˝ ) - Convient à
- Type de coffret: Refroidisseur d'eau Blue e+
- Poids/UE
- 0,5 kg( 1,1 lb. )
- Unité d'emballage
- 3 p.
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177923737
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Description produit
- SK Filtre pr SK3320200 & 3334300
- Certificats
- EAC