- Référence:
- SK 3286.110
- Description produit
- Les climatiseurs ne nécessitent que peu d’entretien et sont livrés sans cartouche filtrante. Des cartouches filtrantes peuvent être utilisées dans des conditions extrêmes.
- Avantages
- Résistance thermique de -40 °C à +80 °C
- Matériau
- Mousse de polyuréthane à alvéoles ouvertes
- Pour référence(s)
- 3302.300
- 3303.310
- Dimensions
- Largeur: 190 mm
Hauteur: 95 mm
Profondeur: 10 mm( Largeur: 7,48 ˝
Hauteur: 3,74 ˝
Profondeur: 0,39 ˝ ) - Convient à
- Type de coffret: Climatiseurs
- Poids/UE
- 0,005 kg( 0 lb. )
- Unité d'emballage
- 3 p.
- Numéro du tarif douanier
- 56039390
- EAN
- 4028177452640
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Description produit
- Cartouche filtrante
- Certificats
- EAC