- Référence:
- SK 3294.100
- Description produit
- Les climatiseurs ne nécessitent que peu d’entretien et sont livrés sans cartouche filtrante. Des cartouches filtrantes peuvent être utilisées dans des conditions extrêmes.
- Avantages
- Résistance thermique de -40 °C à +80 °C
- Matériau
- Mousse de polyuréthane à alvéoles ouvertes
- Dimensions
- Largeur: 334 mm
Hauteur: 313 mm
Profondeur: 10 mm( Largeur: 13,1 ˝
Hauteur: 12,3 ˝
Profondeur: 0,39 ˝ ) - Poids/UE
- 0,102 kg( 0,2 lb. )
- Unité d'emballage
- 3 p.
- Numéro du tarif douanier
- 56039390
- EAN
- 4028177040991
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Description produit
- SK Cartouche filtrante pour SK 3281/93, L334xH313xP10 mm
- Certificats
- EAC