- Référence:
- SK 3286.540
- Description produit
- L'utilisation de filtres métalliques lavables est recommandée lorsque les refroidisseurs d'eau doivent fonctionner dans un environnement poussiéreux et huileux. Lorsque des particules d'eau ou de graisse s’accumulent sur les surfaces métalliques, il est facile de les nettoyer à l’eau ou avec un produit dégraissant.
- Matériau
- Aluminium
- Pour référence(s)
- 3335.860
- 3335.870
- 3335.890
- Dimensions
- Largeur: 1.000 mm
Hauteur: 1.035 mm
Profondeur: 20 mm( Largeur: 39,4 ˝
Hauteur: 40,7 ˝
Profondeur: 0,79 ˝ ) - Remarque concernant la référence
- Les dimensions ont été modifiées. Il est important pour cela d'observer la date de production du refroidisseurs d'eau TopTherm. Ce filtre métallique est valable jusqu'à la date de production du refroidisseur d'eau 22.05.2019.
- Poids/UE
- 4,9 kg( 10,8 lb. )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177652682
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Description produit
- Filtre métal.refr.eau SK3336630-640-660
- Certificats
- EAC