- Référence:
- SK 3175.000
- Description produit
- Pour augmenter l’indice de protection de l’aération par le toit SK 3148.007, il est nécessaire d’utiliser une cartouche filtrante.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Composition de la livraison
- Grille support de filtre avec cartouche filtrante
- Dimensions
- Largeur: 340 mm
Hauteur: 244 mm
Profondeur: 15 mm( Largeur: 13,4 ˝
Hauteur: 9,61 ˝
Profondeur: 0,59 ˝ ) - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 44
- Poids/UE
- 0,72 kg( 1,6 lb. )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177038172
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Description produit
- Grille de filtre