- Référence:
- SK 3301.940
- Description produit
- À utiliser avec les échangeurs thermiques air/eau. En particulier lorsqu'il y en a plusieurs dans un circuit d'eau de refroidissement. Correctement réglée, cette vanne permet d'alimenter tous les récepteurs avec la même quantité de fluide de refroidissement.
- Domaines d'application
- La vanne assure l'équilibrage hydraulique.
- Matériau
- Laiton
- Modèle de vanne
- ¾" x ¾" pour la régulation du débit
- Plage de réglage
- 3 ‐ 12 l/min
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 0,18 kg( 0,4 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 84818073
- EAN
- 4028177448667
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- Régulateur de débit
- Certificats
- EAC