- Référence:
- SV 9670.127
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Porte(s), toit, panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaques passe-câbles : zinguées
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Ossature d'armoire avec porte à charnières à droite, ouverte à gauche
Toit
Panneau arrière
Plaque passe-câbles en trois parties
Serrure : panneton double de 3 mm
4 anneaux de transport
Ossature pour coupe-circuits à fusibles (marques ABB SlimLine / Jean Müller SASIL)
- Test specification
- CEI 61 439-1/-2
- CEI 61 641
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- Jusqu'à IP 3X, en fonction de l'habillage
- Dimensions
- Largeur: 1.200 mm
Hauteur: 2.200 mm
Profondeur: 800 mm( Largeur: 47,2 ˝
Hauteur: 86,6 ˝
Profondeur: 31,5 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- EAN
- 4028177814578
- ETIM 7.0
- EC000268
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
-
SV Armoire de coupe-circuits à fusibles, LHP : 1200x2200x800 mm, en tôle d'acier