Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2021
- Référence:
- SV 9650.311
- Description produit
- Pour le montage des raccordements de câbles.
- Matériau
- E-Cu
- Section
- 2 323 mm²
- Longueur
- 1 199 mm( 47,2 ˝ )
- Remarque
- Longueur libre
- Convient à
- Largeur: = 1.200 mm( Largeur: = 47,2 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 28,1 kg( 61,9 lb. )
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 25,12
- Numéro du tarif douanier
- 74071000
- EAN
- 4028177569584
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Description produit
- Barre de cuivre Maxi-PLS 3200A