Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2021
- Référence:
- SV 9650.171
- Domaines d'application
- Pour la mise en contact des équerres de raccordement avec les jeux de barres Maxi-PLS
- Matériau
- E-Cu
- Composition de la livraison
- Elément de contact
Coulisseau
Matériel de fixation inclus - Convient aux jeux de barres
- Maxi-PLS 3200
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 0,68 kg( 1,5 lb. )
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,65
- Numéro du tarif douanier
- 74198090
- EAN
- 4028177643024
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Elément de contact Maxi-PLS