- Référence:
- SV 9676.526
- Description produit
- Pour la connexion des équerres de raccordement avec les jeux de barres.
- Matériau
- E-Cu
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- For Busbar width
- 60 mm
- Number of bars per conductor
- 2
- Remarque
- Les vis fournies servent pour la fixation des pièces de contacts sur les jeux de barres
- Les vis de fixation des équerres de raccordement ne sont pas fournies d'origine
- La longueur de vis requise doit être choisie en fonction de la largeur B des jeux de barres, c. à d. longueur = B + cote de fixation + (nombre d'éléments conducteurs x 10)
- Nombre de vis par équerre : avec 2 éléments conducteurs par pôle : 2 p. et avec 3 ou 4 éléments conducteurs par pôle : 4 p.
- Convient aux jeux de barres
- Flat-PLS
- Cote de fixation
- 40 mm( 1,57 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 0,6 kg( 1,3 lb. )
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,39
- Numéro du tarif douanier
- 74198090
- EAN
- 4028177602748
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Elément de contact Flat-PLS 60