- Référence:
- SV 9674.122
- Modèle
- Pour le montage en haut / en bas de la partie arrière
- Domaines d'application
- Pour le montage des supports de jeux de barres
- Matériau
- Acier inoxydable
- Nombre de pôles / entraxe des barres
- 3 pôles4 pôles
120 mm
- Convient aux jeux de barres
- Flat-PLS 60
- Convient à
- Type de coffret: TS 8
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids/UE
- 2,2 kg( 4,9 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177606388
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
-
Système de fixation barre Flat-PLS