- Référence:
- SV 9673.406
- Description produit
- La fixation de l'équerre de montage s'effectue sur le cadre TS, sur le panneau latéral ou entre un profilé de l'ossature et une construction auxiliaire. Des ouvertures de montage préfabriquées permettent l'introduction des séparations de compartiments fonctionnels.
- Matériau
- Tôle d'acier de 1,5 mm
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- For compartment depth
- 600 mm( 23,6 ˝ )
- Longueur
- 552 mm( 21,7 ˝ )
- Dimensions
- Longueur: 552 mm( Longueur: 21,7 ˝ )
- Unité d'emballage
- 8 p.
- Poids/UE
- 3,6 kg( 7,9 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177544444
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Equerre montage pour cloisons fonct.