- Référence:
- SV 9673.478
- Modèle
- Avec ouïes d'aération
- Description produit
- Pour la séparation horizontale des compartiments fonctionnels avec jeux de barres verticaux. Associées aux modules de panneaux latéraux, cela permet de réaliser un compartimentage selon les formes 3 ou 4.
- Matériau
- Tôle d'acier de 1,25 mm
- Finition
- Zinguée
- Découpe de montage
- Largeur:612 mm
Profondeur:201 mm( Largeur:24,1 ˝
Profondeur:7,91 ˝ )
- For compartment depth
- 800 mm( 31,5 ˝ )
- Consigne de montage
- 2 équerres de montage sont nécessaires pour le montage de chaque cloison fonctionnelle.
- Dimensions
- Largeur: 706 mm
Profondeur: 788 mm( Largeur: 27,8 ˝
Profondeur: 31 ˝ )
- Convient à
- Largeur: = 800 mm( Largeur: = 31,5 ˝ )
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids/UE
- 16 kg( 35,3 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177571099
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
-
Cloison fonctionnel. horizontale ajourée