- Référence:
- SV 9673.506
- Description produit
- Pour recouvrir le passage.
- Matériau
- ABS PMMA
- Dimensions
- Largeur: 450 mm
Hauteur: 223,5 mm( Largeur: 17,7 ˝
Hauteur: 8,8 ˝ ) - Convient à
- Largeur: = 600 mm( Largeur: = 23,6 ˝ )
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids/UE
- 1,732 kg( 3,8 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177600126
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Plaque pleine