- Référence:
- SV 9674.762
- Description produit
- Kit de cadres porteurs pour l'intégration de rangées d'appareillages (p. ex. disjoncteurs MCB). Pour une subdivision interne, les rails porteurs se fixent sur les modules de panneaux latéraux pour compartiments fonctionnels à l'aide de deux équerres de montage. Le recouvrement se fixe sur le cadre porteur au moyen de vis moletées. Associés avec des cloisons fonctionnelles, des panneaux latéraux et des plaques de montage partielles, les cadres porteurs permettent de réaliser un compartimentage intérieur conformes aux formes 2, 3 ou 4.
- Matériau
- Cadre porteur : tôle d'acier zinguée d'épaisseur 1,5 mm
Recouvrement : tôle d’acier laquée d'épaisseur 1,5 mm
- Composition de la livraison
- Rails porteurs
2 équerres de montage
1 couvercle avec découpe
Matériel de fixation inclus
- Pour hauteur de compartiment fonctionnel
- 300 mm( 11,8 ˝ )
- Convient à
- Largeur: = 600 mm( Largeur: = 23,6 ˝ )
- Nombre d'unités de division 17,5 mm
- 2 x 24
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 3,2 kg( 7,1 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177543805
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
-
Cadre-porteur 2 rangées