- Référence:
- SV 9674.435
- Description produit
- Supports d'extrémité pour le jeu de barres de distribution de la zone de coupe-circuits afin de maintenir verticalement les jeux de barres de distribution alimentés par le haut.
- Matériau
- Polyester thermodurcissable
- Composition de la livraison
- Équerres de fixation et vis inclus
- Convient aux jeux de barres
- Largeur: 50
Hauteur: 10 mm( Largeur: 1,97
Hauteur: 0,39 ˝ )
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- 4 pôles
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 1,42 kg( 3,1 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 85469010
- EAN
- 4028177613522
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
-
Support extrémité barre tri-/tétra.50x10