Plastron de protection pour zone de coupe-circuits (zone de rangement des câbles)

Référence: SV 9674.362

Isole le jeu de barres principal dans la zone de rangement des câbles et permet ainsi un raccordement sans danger des câbles et des lignes.

Référence:
SV 9674.362
Modèle
pour jeu de barres principal sous le toit
Description produit
Le plastron de protection isole le jeu de barres principal dans la zone de rangement de câbles et permet ainsi un raccordement sans danger des câbles et des lignes. Adapté pour les jeux de barres Maxi-PLS et Flat-PLS.
Matériau
Tôle d'acier, de 1,5 mm, zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient à
Largeur: = 1.000 mm
Profondeur: = 600 mm
( Largeur: = 39,4 ˝
Profondeur: = 23,6 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
3,7 kg
( 8,2 lb. )
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177613676
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Protection contact (espace rangem.câbl.)