- Référence:
- SV 9675.230
- Modèle
- Pour jeu de barres de distribution derrière le compartiment fonctionnel
- Description produit
- Prévus pour le raccordement des kits de jonction en T.
- Matériau
- E-Cu
- Longueur
- 1 350 mm( 53,1 ˝ )
- Convient à
- Hauteur: = 2.000 mm( Hauteur: = 78,7 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 10,7 kg( 23,6 lb. )
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 10,89
- Numéro du tarif douanier
- 74071000
- EAN
- 4028177575974
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Description produit
- Barre de distribution PLS 1600