Adaptateurs de raccordement

Référence: SV 9342.200

Pour barres de courant d'entraxe 60 mm.

Référence:
SV 9342.200
Matériau
Recouvrement : ABS
Châssis : polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Courant nominal max.
63 A
Tension nominale
690 V, 3~
Valeurs électriques UL (SCCR)
65 kA - 600 V, catégorie de fusible J max. 60 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, régulateur manuel du moteur max. 65 A, NLRV/7
Départ de ligne
par le haut
Pour jeux de barres avec entraxe
60 mm
Remarque
Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
Homologation UL valable uniquement pour les applications AC
La tension de régime nominale pour les applications DC dépend de l'implantation des jeux de barres sur le support de jeux de barres 9340.050/9341.050/9342.050
Nombre de pôles
3 pôles
Dimensions
Largeur: 20 mm
Hauteur: 215 mm
( Largeur: 0,79 ˝
Hauteur: 8,46 ˝ )
Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre avec embout
2,5 ‐ 10 mm²
Raccordement de câbles cylindriques multifilaires
2,5 ‐ 10 mm²
Convient aux jeux de barres
Hauteur: 5, 10 mm
( Hauteur: 0,2, 0,39 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
0,2 kg
( 0,4 lb. )
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,019
Numéro du tarif douanier
85369010
EAN
4028177503595
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Description produit
Adaptateur de raccordement 63A-690V
Homologations
ABS
C-UL
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Safety instructions
Fiches techniques
Informations techniques générales
Plans détaillés
Short-circuit resistance diagram