- Référence:
- SV 9342.320
- Matériau
- Recouvrement : ABS
Châssis : polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
- Couleur
- RAL 7035
- Courant nominal max.
- 1 600 A
- Tension nominale
- 690 V, 3~
- Valeurs électriques UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, disjoncteur max. 1200 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, catégorie de fusible L max. 1600 A, JDDZ/7
- Départ de ligne
- par le haut / par le bas
- Pour jeux de barres avec entraxe
- 60 mm
- Remarque
- Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
- Homologation UL valable uniquement pour les applications AC
- La tension de régime nominale pour les applications DC dépend de l'implantation des jeux de barres sur le support de jeux de barres 9340.050/9341.050/9342.050
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Dimensions
- Largeur: 255 mm
Hauteur: 210 mm( Largeur: 10 ˝
Hauteur: 8,27 ˝ )
- Convient aux jeux de barres
- Hauteur: 5, 10 mm( Hauteur: 0,2, 0,39 ˝ )
- Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (5 mm d'épaisseur)
- 65 x 27 mm( 2,56 x 1,06 ˝ )
- Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (10 mm d'épaisseur)
- 65 x 22 mm( 2,56 x 0,87 ˝ )
- Tension nominale (L1 + L2)
- 1000 V (DC)
- Tension nominale (L1 + L3)
- 1500 V (DC)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 2,72 kg( 6 lb. )
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,408
- Numéro du tarif douanier
- 85369010
- EAN
- 4028177525689
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Description produit
-
Adaptateur raccord.4 pôles