- Référence:
- SV 9342.550
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Recouvrement de bornes
Coulisseaux
- Type de raccordement (électrique)
- Bride à étrier
- Courant nominal max.
- 125 A
- Tension nominale
- 690 V, 3~
- Valeurs électriques UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, disjoncteur max. 125 A, DIVQ/7
- Départ de ligne
- par le bas
- Pour jeux de barres avec entraxe
- 60 mm
- Remarque
- Départ de lignes : sortie de disjoncteur ou comme départ de ligne de disjoncteur
- Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Dimensions
- Largeur: 90 mm
Hauteur: 225 mm( Largeur: 3,54 ˝
Hauteur: 8,86 ˝ )
- Raccordement pour sections de câbles cylindriques
- 35 ‐ 120 mm²
- Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)
- 18,5 x 15,5 mm( 0,73 x 0,61 ˝ )
- Convient aux jeux de barres
- Hauteur: 5, 10 mm( Hauteur: 0,2, 0,39 ˝ )
- Marques concernées (type)
- ABB (S1, S2, T1, T1 UL, T2, T2 UL, XT1, XT2)
- Allen Bradley (140-CMN)
- Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)
- GE (FD160)
- OEZ (BC160N)
- Schneider Electric (NS80, NSC100, NSE75, NSE100)
- Schrack (MC1)
- Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11, 3VA51)
- Terasaki (E125, S125)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 0,82 kg( 1,8 lb. )
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,202
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177525665
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Description produit
-
Adaptateur d'appareillage 125A-690V