- Référence:
- SV 3560.000
- Description produit
- Pour le raccordement sans perçage des barres de cuivre lamellées.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée passivée
- Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)
- 34 x 10 mm( 1,34 x 0,39 ˝ )
- Convient aux jeux de barres
- 50 x 10 mm
- Convient aux jeux de barres
- Jeu de barres en E-Cu
- Unité d'emballage
- 3 p.
- Poids/UE
- 1,044 kg( 2,3 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 85369010
- EAN
- 4028177044357
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Description produit
- Bornes 320mm²