- Référence:
- SV 3085.000
- Description produit
- Protection contre les contacts accidentels en enveloppant les jeux de barres.
- Matériau
- PVC durci
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
- Couleur
- RAL 7035
- Longueur
- 1 000 mm( 39,4 ˝ )
- Remarque
- Longueur libre
- Convient aux jeux de barres
- Jeu de barres en E-Cu
- Convient aux jeux de barres
- 40/60 x 10 mm
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids/UE
- 6,12 kg( 13,5 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 85472000
- EAN
- 4028177036239
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Description produit
-
Gaines de protection